Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
KR Ja
Controller
Speicher
Typ SO-DIMM DDR3-SDRAM
Speichergröße 2 GByte
Bauart 204 Pin
Organisation 256M x 64 Bit
Geschwindigkeit DDR3-1600 (PC3-12800)
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5MMDDR.2048-03
Beschreibung:
  • DDR3 SDRAM gemäß PC3-12800
  • Datenbreite 64-Bit
  • 1600 MHz
  • 2048 MByte
SO-DIMM DDR3, 2048 MByte
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo