Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Einschübe
PCI Slots
Anzahl 2
Typ 32 Bit
Ausführung PCI half-size
Standard 2.2
Bus Speed 33 MHz
PCIe to PCI Bridge Ja
Slide-in Laufwerke 1
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 164 mm
Höhe 218 mm
Tiefe 75 mm
Gewicht ca. 1220 g
Materialnummer:
5AC902.BX02-00
Beschreibung:
  • 2 PCI Slots
  • PCI half-size Karten steckbar
  • 1 Slide-in Slot
PPC900 Buseinheit 2 Slot - 2 PCI - 1 Slide-in
Optionales Zubehör
Lüfter Kit
5AC902.FA0X-00 PPC900 Lüfter Kit - Für PPC900 Buseinheiten
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX02-00) EXE / 214 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AC902.BX02-xx ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo