Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Einschübe
PCIe Slots
Anzahl 1
Ausführung PCIe half-size
Standard 2.0
Bus Speed x8 (4 GByte/s)
Slide-in Laufwerke 1
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 164 mm
Höhe 218 mm
Tiefe 54,7 mm
Gewicht ca. 1020 g
Materialnummer:
5AC902.BX01-01
Beschreibung:
  • 1 PCIe Slot
  • PCIe half-size Karte steckbar
  • 1 Slide-in Slot
PPC900 Buseinheit 1 Slot - 1 PCI Express x8 - 1 Slide-in
Optionales Zubehör
Lüfter Kit
5AC902.FA0X-00 PPC900 Lüfter Kit - Für PPC900 Buseinheiten
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX01-01) EXE / 209 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AC902.BX01-xx ZIP / 9 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo