|
0AC201.91
|
Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
|
|
|
0TB103.9
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
|
|
|
0TB103.91
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
|
|
|
4A0006.00-000
|
Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
|
|
|
5ACCRHMI.0000-000
|
HMI Erdungslasche
|
|
|
5ACCRHMI.0001-000
|
Halteklammern 16 mm - 14 Stück mit 16mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
|
5ACCRHMI.0002-000
|
Halteklammern 20 mm - 14 Stück mit 20mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
|
5ACCRHMI.0003-000
|
Halteklammern 25 mm - 12 Stück mit 25mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
|
|
|
5ACCRHMI.0019-000
|
Schnittstellenabdeckung - für APC910/PPC900 - für APC3x00/PPC3x00 - für APC4100
|
|
|
5ACCRPC3.0006-000
|
APC/PPC3x00 Blindabdeckungen - 3x IF Option - 1x Grafik Option
|
|
|
5ACCRPC3.0007-000
|
APC/PPC3100 CFast Abdeckung
|
|
|
5ACCRPC3.0008-000
|
PPC3100 Befestigungsschrauben Kit - 2x Spezialschraube PPC3100 - 4x PPC3100 Rändelschraube M3x58 mm
|
|
|
5ACCRPC3.0012-000
|
APC/PPC3x00 Batterielade - 1x orange - 1x grau
|
|
|
5MMUSB.032G-02
|
USB 3.0 Memory Stick 32 GByte MLC - Nur für HMI Produkte
|
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte
|
|