Allgemeines
B&R ID-Code 0xE169
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,0"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 700:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 70° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 20 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 370 mm
Höhe 288 mm
Gewicht 3700 g
Materialnummer:
5AP923.1505-00
Beschreibung:
  • Panel für AP9x3, PPC900, PPC2100, PPC2200 oder PPC3x00
  • 15,0" TFT XGA color Display
  • Singletouch (analog resistiv)
  • Schaltschrankmontage
Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC900/PPC2100/PPC3x00/PPC2200 - Für Linkmodule
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP923.1505-00) EXE / 526 KB
V6.0 HW Upgrade (5AP923.1505-00) EXE / 541 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 58 KB
Automation Panel 9x3 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
KCF Editor Anwenderhandbuch PDF / 320 KB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5AP923.1505-00 ZIP / 1 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
KCF Editor ZIP / 25 MB
Key Editor ZIP / 46 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Panels und Panel PCs PDF / 677 KB
BV Type Approval Certificate - Panels und Panel PCs PDF / 593 KB
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB
DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 232 KB
DNV Type Approval Certificate - Automation Panel 9x3 PDF / 218 KB
Lloyds Register cLR22132129TA-1962056 PDF / 503 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo