Allgemeines
B&R ID-Code 0xE7AC
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 7,0"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung WVGA, 800 x 480 Pixel
Kontrast 550:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 70° / Richtung L = 70°
vertikal Richtung U = 50° / Richtung D = 60°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 80 bis 500 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 212 mm
Höhe 156 mm
Gewicht 900 g
Materialnummer:
5AP1120.0702-000
Beschreibung:
  • Panel für AP1000, PPC2100 oder PPC2200
  • 7,0" TFT WVGA color Display
  • Singletouch (analog resistiv)
  • Schaltschrankmontage
Automation Panel 7" WVGA TFT - 800 x 480 Pixel (16:10) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC2200/Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP520.0702-00
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.0702-000) EXE / 530 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 58 KB
Automation Panel 1000 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
KCF Editor Anwenderhandbuch PDF / 320 KB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP1120.0702-000 ZIP / 617 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
KCF Editor ZIP / 25 MB
Key Editor ZIP / 46 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo