Allgemeines
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -25 bis 60 °C |
| Lagerung | -25 bis 60 °C |
| Transport | -25 bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 90 % |
| Lagerung | 5 bis 95 % |
| Transport | 5 bis 95 % |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material | eingefärbter Kunststoff (RAL 9005) |
| Gewicht | ca. 13 g |
Materialnummer:
5ACCRHMI.0018-000Beschreibung:
HMI C80/PPC1200 Batterieeinsatz - 1x Batterielade C80/PPC1200 - 1x Batterie inkl. Platine