Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 117 mm
Höhe 105,5 mm
Tiefe 17 mm
Materialnummer:
5AC901.FRAM-00
Beschreibung:

Um ein Slide-in compact Laufwerk so schnell wie möglich mit einem Ersatz- Laufwerk wechseln zu können, kann die Ersatzdiskablage 5AC901.FRAM-00 am APC910 montiert werden. Darin kann das Ersatz- Laufwerk aufbewahrt werden.

Damit die Ablage sicher hält, müssen die 4 Laschen auf der Rückseite nach links oder rechts gebogen werden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo