Allgemeines
Anzahl der Lüfter 4 (1x 50x50x15, 3x 70x70x15)
Drehzahl max. 5000 ±10% rpm (50x50x15)
max. 2200 ±250 rpm (70x70x15)
Geräuschpegel 33,5 dB(A) (50x50x15)
28,3 dB(A) (70x70x15)
Lebensdauer 100000 Stunden bei 40°C (50x50x15)
100000 Stunden bei 40°C (70x70x15)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lüfter
Breite 50 mm
70 mm
Höhe 50 mm
70 mm
Tiefe 15 mm
15 mm
Materialnummer:
5AC901.FA05-00
Beschreibung:
  • 4 verbaute Lüfter zur verbesserten Wärmeableitung
  • Einfacher Ein-/ Ausbau

Im Lüfter Kit sind 4 Lüfter verbaut die zur besseren Wärmeableitung von APC910 5 Slot Systemeinheiten dienen.

Optionales Zubehör
Zubehör
5AC901.FI05-00 APC910 Luftfilter - Für 5-Slot APC910 - 5 Stück
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo