Allgemeines
B&R ID-Code 0xDBF3
Diagnose
Datenübertragung Ja, per Status LED
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Schnittstellen
Ethernet
Anzahl 1
Controller Intel I210
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 1 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55 °C
Lagerung -20 bis 60 °C
Transport -20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 6 ms
Transport 30 g, 6 ms
Meereshöhe
Betrieb -300 bis 3000 m über NN (Meeresspiegel)
Materialnummer:
5ACPCE.ETH1-00
Beschreibung:
PCIe Karte - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC910/PPC900/APC4100
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Treiber Version (Datum) Download
Ethernet Treiber i210/i350 (Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB
DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 232 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo