Allgemeines
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Frontabdeckung | eingefärbter dunkelgrauer Kunststoff (ähnlich Pantone 432C) |
| Material | Kunststoff |
| Abmessungen | |
| Breite | 82 mm |
| Höhe | 264 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Gewicht | ca. 84 g |
Materialnummer:
5AC901.FF01-02Beschreibung:
Frontklappe für APC910 1-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 471 KB |