Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Einschübe
PCI Slots
Anzahl 2
Typ 32 Bit
Ausführung PCI half-size
Standard 2.2
Bus Speed 33 MHz
PCIe to PCI Bridge Ja
PCIe Slots
Anzahl 1
Ausführung PCIe half-size
Standard 2.0
Bus Speed x8 (4 GByte/s)
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5AC901.BX03-02
Beschreibung:
APC910 3-Slot Bus - 1 PCI Express x8 - 2 PCI - AS/AR Unterstützung ab AS 4.9
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.9 HW Upgrade (5AC901.BX03-02) EXE / 224 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo