Materialnummer Beschreibung
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
5ACCMBMS.0000-000 Montagebügel IF3 Option - für APC4100 - nur für 1-/2-/3-Slot - für IF-Optionen 5ACCLI05.SDL4-000 und 5ACCMS01.MDT2-000
5ACCRHMI.0000-000 HMI Erdungslasche
5ACCRHMI.0006-000 HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
5ACCRHMI.0019-000 Schnittstellenabdeckung - für APC910/PPC900 - für APC3x00/PPC3x00 - für APC4100
5MMUSB.4096-02 USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo