Allgemeines
| Anmerkung | inkl. 3 Luftfilter |
| Anzahl der Lüfter | 3 (3x 50x50x15 mm) |
| Drehzahl | max. 6000 ±10% rpm |
| Geräuschpegel | <34 dB(A) |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden bei 40 °C |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -25 °C bis 70 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Lüfter | |
| Breite | 127 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Tiefe | 246 mm |
| Gewicht | ca. 190 g |
Materialnummer:
5APC4100.FA03-000Beschreibung:
APC4100 Lüftersatz - Für 5APC4100.SX03-00 - inkl. Luftfilter
Optionales Zubehör
Filtermatten
| 5ACCRPC4.FLT3-000 | HMI Filtermatten Set 3CS f. 5 Geräte |
Lüfter Kits
| 5ACCRPC4.FA03-001 | HMI APC4100 Lüfter Kit 3CS w/ Luftfilter |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 4100 Anwenderhandbuch | PDF / 17 MB |