Allgemeines
Anmerkung inkl. 2 Luftfilter
Anzahl der Lüfter 2 (2x 50x50x15 mm)
Drehzahl max. 6000 ±10% rpm
Geräuschpegel <34 dB(A)
Lebensdauer 100.000 Stunden bei 40 °C
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 °C bis 70 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lüfter
Breite 60 mm
Höhe 26 mm
Tiefe 246 mm
Gewicht ca. 110 g
Materialnummer:
5APC4100.FA00-000
Beschreibung:
APC4100 Lüftersatz - Für 5APC4100.SX00-00 - inkl. Luftfilter
Optionales Zubehör
Filtermatten
5ACCRPC4.FLT0-000 HMI Filtermatten Set 0CS f. 5 Geräte
Lüfter Kits
5ACCRPC4.FA00-001 HMI APC4100 Lüfter Kit 0CS w/ Luftfilter
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo