Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Frontabdeckung | eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144C) |
| Material | Kunststoff |
| Abmessungen | |
| Breite | 132 mm |
| Höhe | 226 mm |
| Tiefe | 7,5 mm |
| Gewicht | ca. 95 g |
Materialnummer:
5ACCFF04.0300-000Beschreibung:
Frontklappe für 3-Slot APC4100 - Orange
Optionales Zubehör
Frontklappen
| 5ACCRPC4.FF03-000 | HMI APC4100 Frontklappenset 3CS OR w/ Logo |