Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Frontabdeckung eingefärbter dunkelgrauer Kunststoff (ähnlich Pantone 432C)
Material Kunststoff
Abmessungen
Breite 111 mm
Höhe 226 mm
Tiefe 7,5 mm
Gewicht ca. 80 g
Materialnummer:
5ACCFF04.0200-001
Beschreibung:
Frontklappe für 2-Slot APC4100 - Dunkelgrau

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo