Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Frontabdeckung | eingefärbter dunkelgrauer Kunststoff (ähnlich Pantone 432C) |
| Material | Kunststoff |
| Abmessungen | |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 226 mm |
| Tiefe | 7,5 mm |
| Gewicht | ca. 50 g |
Materialnummer:
5ACCFF04.0000-001Beschreibung:
Frontklappe für 0-Slot APC4100 - Dunkelgrau