Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Frontabdeckung eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144C)
Material Kunststoff
Abmessungen
Breite 65 mm
Höhe 226 mm
Tiefe 7,5 mm
Gewicht ca. 50 g
Materialnummer:
5ACCFF04.0000-000
Beschreibung:
Frontklappe für 0-Slot APC4100 - Orange
Optionales Zubehör
Frontklappen
5ACCRPC4.FF00-000 HMI APC4100 Frontklappenset 0CS OR w/ Logo

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo