Allgemeines
Datenerhaltung 10 Jahre
B&R ID-Code 0xFCCE
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Solid State Drive
Kapazität 1024 GByte
Datenverlässlichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1015 Bit Lesezugriffen
MTBF 3.000.000 h
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
kontinuierliches Lesen max. 560 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 450 MByte/s
IOPS
4k lesen max. 76.000 (random)
4k schreiben max. 76.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge
Client Workload 1172 TBW
Kompatibilität SATA Revision 3.1 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ)
Storage Health Data Support Ja, ab AR 4.90
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 3,5 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85 °C
Lagerung -55 bis 95 °C
Transport -55 bis 95 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 7 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 7 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 7 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 22 mm
Höhe 80 mm
Gewicht ca. 15 g
Herstellerinformation
Hersteller Innodisk
Herstellerbezeichnung M.2 (S80) 3MV2-P 1TB
Materialnummer:
5ACCMSM2.1024-000
Beschreibung:
  • Kompatibel mit APC3100/PPC3100 (mit Adapterkarte 5ACCMS01.MDT2-000)
  • Solid State Drives
  • MLC-Technologie
  • Unterstützung für SATA
  • 1 TByte
1 TByte M.2 SSD MLC - Innodisk - SATA
Optionales Zubehör
Massenspeicher Optionen
5ACCMS01.MDT2-000 Adapterkarte für M.2-Massenspeicher - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo