Allgemeines
| LEDs | Ja, 1x Aktivitätsindikator |
| B&R ID-Code | 0xFCCC |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
| Add-on Schnittstellensteckplatz | |
| Anzahl | 1x M.2 SSD; M-Key |
Elektrische Eigenschaften
| Leistungsaufnahme | Abhängig vom verwendeten Massenspeicher |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Materialnummer:
5ACCMS01.MDT2-000Beschreibung:
- Einbaukompatibel in APC3x00/PPC3x00 und APC4100 (nur mit 5ACCMBMS.0000-000)
- Einfache Montage im Steckplatz IF Option 3
- Speichergrößen 5ACCMSM2.xxxx-000: 512 GByte oder 1 TByte
Optionales Zubehör
Massenspeicher Optionen
| 5ACCMSM2.0512-000 | 512 GByte M.2 SSD MLC - Innodisk - SATA |
| 5ACCMSM2.1024-000 | 1 TByte M.2 SSD MLC - Innodisk - SATA |
Zubehör
| 5ACCMBMS.0000-000 | Montagebügel IF3 Option - für APC4100 - nur für 1-/2-/3-Slot - für IF-Optionen 5ACCLI05.SDL4-000 und 5ACCMS01.MDT2-000 |