Kurzbeschreibung
Zubehör Set bestehend aus: 1x Gegenstecker X1, 1x Kappe für Gegenstecker 48 pol., 10x Buchse für 1,5 mm Anschlüsse, 50x Buchse für 0,6 mm Anschlüsse, 20x Verschluss für 0,6 mm Anschlüsse, 5x Verschluss für 1,5 mm Anschlüsse
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 12 / 24 VDC
max. Spannung 32 VDC
Nennstrom 4 A für 0,6 mm Anschlüsse / 10 A für 1,5 mm Anschlüsse
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb Entspricht dem verwendeten X90 Modul
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 100 g
Herstellerinformation
Hersteller Molex
Herstellerbezeichnung Gegenstecker X1: 64320‐1311
Kappe für Gegenstecker 48 pol.: 64320-1301
Buchse für 0,6 mm Anschlüsse: 0643221039
Buchse für 1,5 mm Anschlüsse: 0643231039
Verschluss für 0,6 mm Anschlüsse: 0643251010
Verschluss für 1,5 mm Anschlüsse: 0643251023
Materialnummer:
X90TB120.01-00
Beschreibung:
X90 CMC-Steckerset für X90BC124, mit Buchsenkontakten und Blindstopfen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo