Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL in Vorbereitung
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Mechanische Eigenschaften
Material PU (beschichtet)
Abmessungen
Breite 13,3 mm
Länge 22,7 mm
Gewicht ca. 1 g
Materialnummer:
5ACCST00.0000-000
Beschreibung:
B&R Logo - Aufkleber - Für Frontblenden und Frontklappen
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 2200 Anwenderhandbuch PDF / 12 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo