Allgemeines
B&R ID-Code 0xF1A8
Diagnose
Datenübertragung Ja, per Status LED
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Schnittstellen
Ethernet
Anzahl 2
Controller Intel I210
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 2 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 25 g
Materialnummer:
5ACCIF03.CETH-000
Beschreibung:
Schnittstellenkarte - 2x ETH 10/100/1000 Schnittstelle - Für APC2200/PPC2200/APC2300/PPC2300 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 2200 Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo