Allgemeines
Elektrische Eigenschaften
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 202 mm |
| Länge | 155,5 mm |
| Höhe | 116 mm |
| Gewicht | ca. 6350 g |
Materialnummer:
9A0100.12Beschreibung:
USV Batterieeinheit Typ A, 24 V, 7 Ah, inkl. Batteriekäfig
Optionales Zubehör
Undefined
| 9A0100.13 | USV Batteriesatz Typ A (Ersatzteil), 2x 12 V, 7 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.12 |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Materialsicherheitsdatenblatt | PDF / 118 KB | |
| USV Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 9A0100.12 | ZIP / 431 KB |