Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Modultyp Embedded Controller
Leistungsaufnahme <6 W
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Betriebssystem AC140 (ab Version E2.82)
Prozessortakt 100 MHz
DRAM 16 MByte
SRAM 32 kByte
Ein-/Ausgänge
Anschluss, modulseitig 8-polige Stiftleiste
Konfiguration der digitalen Ein-/Ausgänge einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
Anzeigen 232 LED
max. Übertragungsrate 115,2 kBit/s bis 19200 kBit/s bei 15 m
Schnittstelle IF2
Typ CAN potentialgetrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
Anzeigen CAN LED
max. Übertragungsrate 50 kBit/s bei 1000 m bis 500 kBit/s bei 60 m
netzwerkfähig Ja
Busabschlusswiderstand extern verdrahtet
Schnittstelle IF3
Typ RS485 potentialgetrennt
Ausführung 9-polige DSUB Buchse
Anzeigen PB LED
max. Übertragungsrate 187,5 kBit/s bei 1000 m bis 12 MBit/s bei 100 m
netzwerkfähig Ja
Busabschlusswiderstand extern mittels T-Stück
Übertragungsprotokoll Profibus DP
Schnittstelle IF4
Typ X2X Link Master potentialgetrennt
Ausführung 4-polige Stiftleiste
Anzeigen X2X LED
max. Reichweite 100 m
netzwerkfähig JA, Netzwerktopologie: Linie
Schnittstelle IF6
Typ Ethernet IEEE 802.3
Ausführung RJ45 Buchse
Anzeigen ACT LED
max. Reichweite 100 m
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Inkrementalgeber
Zähltiefe 16 Bit
Eingangsfrequenz max. 20 kHz
Auswertung 4fach
Signalform Rechteckimpulse
Eingänge A/B an Eingang 1/2 Referenzimpuls an Eingang 3
Digitale Eingänge
Anzahl max. 3
Eingangsspannung 24 VDC
Beschaltung Sink
Eingangsverzögerung <5 µs
Potenzialtrennung Eingang - SPS
Ereigniszähler
Signalform Rechteckimpulse
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Eingänge Zähler an Eingang 1
Pulslänge min. 5 μs
Zähltiefe 32 Bit
Torzeitmessung
Signalform Rechteckimpulse
Zählfrequenz 31,25 kHz/4 MHz intern, max. 100 kHz extern
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Periodendauermessung
Signalform Rechteckimpulse
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Zählfrequenz 31,25 kHz/4 MHz intern, max. 100 kHz extern
Digitale Ausgänge
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsschutz Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss
Nennstrom 500 mA
Schaltfrequenz (ohmsche Last) max. 100 Hz
Schaltverzögerung typ. 250 μs
Schnittstellentyp max. 3
Typ High-Side Transistorausgänge, rücklesbar
Potenzialtrennung
Eingang - SPS Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 45°C
Lagerung -25 bis 55°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Pufferbatterie ist im Lieferumfang entahlten
Abmessungen
Breite 43 mm
Höhe 122 mm
Tiefe 110 mm
Materialnummer:
7EC021.60-1
Beschreibung:
Embedded Controller, x86 100 MHz Intel kompatibel, 16 MByte DRAM, 32 kByte SRAM, tauschbarer Programmspeicher: CompactFlash, 1 CAN Schnittstelle, 1 PROFIBUS DP Slave Schnittstelle, 1 X2X Link Master Schnittstelle, 1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T, 1 RS232 Schnittstelle, 3 digitale Mischkanäle wahlfrei als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Programmspeicher gesondert bestellen! Feldklemmen 0TB708 und 0TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.0512E.01 CompactFlash 512 MByte extended Temp.
0CFCRD.2048E.01 CompactFlash 2048 MByte extended Temp.
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)
Feldklemmen
0TB708.91 Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Undefined
5CFCRD.0064-02 CompactFlash 64 MB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.0128-02 CompactFlash 128 MB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.0256-02 CompactFlash 256 MB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.0512-02 CompactFlash 512 MB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.1024-02 CompactFlash 1 GB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.2048-02 CompactFlash 2 GB ATA/IDE SanDisk
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 Busadapter, CAN, 1 CAN Schnittstelle
0AC913.92 Busadapter, CAN, 2 CAN Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB)
0G1000.00-090 Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke
7AC911.9 Busstecker, CAN
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (7EC021.60-1) EXE / 650 KB
V3.0 HW Upgrade (7EC021.60-1) EXE / 649 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Compact I/O Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Embedded Controller Anwenderhandbuch PDF / 2 MB
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien Version (Datum) Download
7EC021 GSD Paket ZIP / 9 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP Embedded Controller ZIP / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo