Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD |
Materialnummer:
7CP476-020.9Beschreibung:
2003 Zentraleinheit mit Erweiterung, 750 kByte SRAM, 1,5 MByte FlashPROM, 24 VDC, 11,8 W Versorgung, 1 RS232 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle, CAN: potenzialgetrennt, netzwerkfähig, 4 Steckplätze für Anpassungsmodule, Erweiterung: 1 PCMCIA Steckplatz, 1 Einschubsteckplatz für steckbare Schnittstellenmodule
Optionales Zubehör
Batterien
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
Infrastrukturkomponenten
PCMCIA Karten
| 0MC211.9 | PC Card Speicherkarte, 2 MByte SRAM |
| 0MC112.9-1 | PC Card Speicherkarte, 4 MByte FlashPROM |
| 0MC111.9-1 | PC Card Speicherkarte, 2 MByte FlashPROM |
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| PCMCIA Abkündigung und bugfix | ZIP / 55 KB |