Allgemeines
Controller
Boot-Loader | BIOS AMI |
Power Fail Logik | |
Controller | MTCX |
Pufferzeit | 10 ms |
Grafik | |
Controller | komponentenabhängig |
SRAM | |
Größe | - |
batteriegepuffert | - |
Display
Schnittstellen
COM1 | |
Typ | RS232, modemfähig |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
max. Baudrate | 115 kBit/s |
CompactFlash Slot 1 | |
Typ | Typ I |
USB | |
Anzahl | 3 (2x rückseitig, 1x seitlich) |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
Ethernet | |
Anzahl | 2 |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
max. Baudrate | 100 MBit/s |
Add-on Schnittstellensteckplatz | |
Anzahl | 1 |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25% |
Nennstrom | 1,4 A |
Einschaltstrom | typ. 10 A, max. 40 A für < 300 μs |
Leistungsaufnahme | 28,5 W |
Galvanische Trennung | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 (von allen Seiten, nur bei geschlossenem Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Transport | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend |
Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend |
Transport |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend |
Vibration | |
Betrieb | 2 bis 9 Hz: 3 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g |
Lagerung | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Transport | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Lagerung | 30 g, 6 ms |
Transport | 30 g, 6 ms |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5PC725.1505-01Beschreibung:
- 15" TFT XGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen
- Schutzart IP65
- Lüfterloser Betrieb
- Flanschabgang unten zur Befestigung an einem Tragarmsystem
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC600.X945-00 | CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul |
Flansch
5AC725.FLGC-00 | Flanschkupplung - Rittal - Für PPC725 - Für AP5000 |
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 |
Optionales Zubehör
Laufwerke
5AC600.CFSI-00 | CompactFlash Slot (Add-on) Zum Einbau in einen APC620 oder Panel PC. |
5AC600.HDDI-05 | 40 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
5AC600.HDDI-06 | 80 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
5AC600.SSDI-00 | 128 GByte PATA SSD (MLC), Add-on; für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD. |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 725 Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) | ZIP / 434 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5PC725.1505-01 | ZIP / 1 MB |