Allgemeines
Controller
Schnittstellen
| COM1 | |
| Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
| max. Baudrate | 115 kBit/s |
| COM2 | |
| Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
| max. Baudrate | 115 kBit/s |
| CompactFlash Slot 1 | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | Typ I |
| USB | |
| Anzahl | 2 |
| Typ | USB 2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
| Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA |
| Ethernet | |
| Anzahl | 2 |
| Ausführung | geschirmter RJ45 Port |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| max. Baudrate | 100 MBit/s |
| Panel/Monitor-Schnittstelle | |
| Ausführung | DVI-I Buchse |
| Typ | SDL/DVI/Monitor |
| CAN | |
| Anmerkung | optional |
| Audio | |
| Typ | AC97 Sound |
| Eingänge | Mikrofon, Line In |
| Ausgänge | Line Out |
| Add-on Schnittstellensteckplatz | |
| Anzahl | 1 |
Einschübe
| PCI Slots | |
| Anzahl | 3 |
| Typ | 32 Bit |
| Ausführung | PCI full-size |
| Standard | 2.2 |
| Bus Speed | 33 MHz |
| Slide-in Laufwerke | 1 |
| Slide-in compact Laufwerke | Nein |
| Add-on Laufwerke | optional |
| Automation Panel Link Slot | Ja |
| Add-on USV Steckplatz | Ja |
| Einschub für Lüfter Kit | Ja |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC ±25% |
| Nennstrom | 5 A |
| Einschaltstrom | typ. 10 A, max. 40 A für < 300 μs |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5PC600.SF03-00Beschreibung:
APC620 Systemeinheit Full Size 3 full size PCI Slots; 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Laufwerk Slot; Smart Display Link/DVI-I, Anschlüsse für 2x RS232, 2x USB 2.0, 2x ETH 10/100, AC97 Sound, PS/2 Tastatur/Maus; 24 VDC. (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
| 5PC600.X945-00 | CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul |
Hauptspeicher
| 5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 |
| 5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 |
| 5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 |
Kühlkörper
| 5AC600.HS02-03 | APC620 full size Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz. |
Optionales Zubehör
Automation Panel Link Transmitter
| 5AC600.SDL0-00 | Smart Display Link/DVI-D Transmitter |
Laufwerke
| 5AC600.CFSI-00 | CompactFlash Slot (Add-on) Zum Einbau in einen APC620 oder Panel PC. |
| 5AC600.CFSS-00 | Dual CompactFlash Slot (Slide-in) (1x IDE, 1x USB 2.0) Zum Betrieb in einem Laufwerk Slot in einen APC620 oder Panel PC. |
| 5AC600.HDDI-05 | 40 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
| 5AC600.HDDS-02 | 40 GByte Hard Disk (Slide-in) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. |
| 5ACPCI.RAIC-05 | PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. |
Lüfter Kit
| 5PC600.FA03-00 | APC620 Lüfter Kit; für Systemeinheiten mit 3 PCI Slots. |
Serialadapter
| 5AC600.485I-00 | RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. |
| 5AC600.CANI-00 | CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. |
| 5ACPCI.MFIO-K01 |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
| 5AC600.UPSI-00 | USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen. |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (5PC600.SF03-00) | EXE / 415 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (5PC600.SF03-00) | EXE / 320 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 620 945GME N270 Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB | |
| Automation PC 620 Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB | |
| Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) | ZIP / 434 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5PC600.SF03-00 | ZIP / 2 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
| ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB |