5PC600.SE00-02

Allgemeines
Donglehalter Ja
LEDs Power, CF, Link
B&R ID-Code 0xA52B
Kühlung Passiv über Kühlkörper
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2½ Jahre
tauschbar Ja, hinter der organgen Abdeckung zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Tastatur/Maus USB
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
Genauigkeit komponentenabhängig
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhängig vom verwendeten CPU Board
SRAM
Größe 1 MByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 256 kByte mit CPU Boards 5PC600.X855-xx
192 kByte mit CPU Board 5PC600.X945-00
(für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COM2
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 2
Typ Typ I
USB
Anzahl 4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 1
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
POWERLINK
Anzahl 1
Knotenschalter 2
CAN
Anzahl 1
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Knotenschalter Ja
Status-LED Ja
Terminierungswiderstand Ja, über Schalter aktivierbar
X2X
Anzahl 1
Status-LED Ja
Audio
Typ -
Eingänge -
Ausgänge -
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl -
Einschübe
PCI Slots
Anzahl -
Typ -
Ausführung -
Standard -
Bus Speed -
Slide-in Laufwerke Nein
Slide-in compact Laufwerke Nein
Add-on Laufwerke Nein
Automation Panel Link Slot Nein
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub für Lüfter Kit Nein
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 3,8 A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 40 A für < 300 µs
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung komponentenabhängig
Transport komponentenabhängig
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material verzinktes Blech
Frontabdeckung eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen
Breite 68,3 mm
Höhe 210 mm
Tiefe 225,6 mm
Gewicht ca. 1400 g
Materialnummer:
5PC600.SE00-02
Beschreibung:
APC620 embedded Systemeinheit, Anschlüsse für 2x RS232, 4x USB 2.0, Smart Display Link/DVI-I, 1x ETH 10/100, 1x POWERLINK, 1x CAN, 1x X2X, 1024 kByte SRAM; 24 VDC. (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC600.X945-00 CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
Kühlkörper
5AC600.HS03-02 APC620 embedded Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz.
Optionales Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (5PC600.SE00-02) EXE / 655 KB
V3.0 HW Upgrade (5PC600.SE00-02) EXE / 660 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC600.SE00-02) EXE / 591 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 945GME N270 Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) ZIP / 434 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5PC600.SE00-00, 5PC600.SE00-01, 5PC600.SE00-02 ZIP / 2 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo