Allgemeines
Controller
Schnittstellen
| COM1 | |
| Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
| max. Baudrate | 115 kBit/s |
| COM2 | |
| Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
| max. Baudrate | 115 kBit/s |
| CompactFlash Slot 1 | |
| Anzahl | 2 |
| Typ | Typ I |
| USB | |
| Anzahl | 4 |
| Typ | USB 2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
| Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A |
| Ethernet | |
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | geschirmter RJ45 Port |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| max. Baudrate | 100 MBit/s |
| Panel/Monitor-Schnittstelle | |
| Ausführung | DVI-A Buchse |
| Typ | Monitor |
| POWERLINK | |
| Anzahl | 1 |
| Knotenschalter | 2 |
| CAN | |
| Anzahl | 1 |
| Übertragungsrate | max. 500 kBit/s |
| Knotenschalter | Ja |
| Status-LED | Ja |
| Terminierungswiderstand | Ja, über Schalter aktivierbar |
| X2X | |
| Anzahl | 1 |
| Status-LED | Ja |
| Audio | |
| Typ | - |
| Eingänge | - |
| Ausgänge | - |
| Add-on Schnittstellensteckplatz | |
| Anzahl | - |
Einschübe
| PCI Slots | |
| Anzahl | - |
| Typ | - |
| Ausführung | - |
| Standard | - |
| Bus Speed | - |
| Slide-in Laufwerke | Nein |
| Slide-in compact Laufwerke | Nein |
| Add-on Laufwerke | Nein |
| Automation Panel Link Slot | Nein |
| Add-on USV Steckplatz | Ja |
| Einschub für Lüfter Kit | Nein |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC ±25% |
| Nennstrom | 3,8 A |
| Einschaltstrom | typ. 7 A, max. 40 A für < 300 µs |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Materialnummer:
5PC600.SE00-01Beschreibung:
APC620 embedded Systemeinheit, Anschlüsse für 2x RS232, 4x USB 2.0, DVI-A, 1x ETH 10/100, 1x POWERLINK, 1x CAN, 1x X2X, 512 kByte SRAM; 24 VDC. (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
| 5PC600.X945-00 | CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul |
Hauptspeicher
| 5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 |
| 5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 |
| 5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 |
Kühlkörper
| 5AC600.HS03-02 | APC620 embedded Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz. |
Optionales Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
| 5AC600.UPSI-00 | USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen. |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (5PC600.SE00-01) | EXE / 650 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (5PC600.SE00-01) | EXE / 661 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (5PC600.SE00-01) | EXE / 592 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 620 945GME N270 Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB | |
| Automation PC 620 Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB | |
| Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) | ZIP / 434 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5PC600.SE00-00, 5PC600.SE00-01, 5PC600.SE00-02 | ZIP / 2 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB |