Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
KC Ja
Controller
Prozessor
Typ ARM Cortex A9 i.MX6
Taktfrequenz 1000 MHz
Flash 4 GByte
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung WXGA, 1280 x 800 Pixel
Kontrast 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 85° / Richtung L = 85°
vertikal Richtung U = 85° / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 400 cd/m²
Half Brightness Time 100.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
Ethernet
Anzahl 1
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Tasten
Systemtasten 22, Numerische Tasten, Cursor Block
Stopp-Taster Ja (2 Öffner)
Zustimmungstaster Ja (3-stufiger Taster, Position rechts)
Schlüsselschalter Ja
LEDs 5
Betriebssystem
Edition mapp View und VNC Client
Architektur ARM
Sprache Englisch
Vorinstallation Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25% (integrierter Verpolungsschutz), SELV
Einschaltstrom max. 5,6 A (Strombegrenzung vorhanden)
Leistungsaufnahme 12 W (500 mA bei 24 V DC), max. 15 W (bei USB-Last)
max. Unterbrechung der Versorgung ≤ 10 ms
Einsatzbedingungen
Fallhöhe 1 m auf Industrieboden
Flammwidrigkeit UL94-V0
Schutzart nach EN 60529 IP65
Schutzklasse Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 45°C
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude / 8,4 bis 150 Hz: 1 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 2000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material ABS
Front
Dekorfolie
Material Polyester
Abmessungen
Breite 353 mm
Höhe 274 mm
Tiefe 109,5 mm (mit Stopp-Taster)
Gewicht ca. 2000 g
Materialnummer:
5MP7150.101E-000
Beschreibung:
  • 10,1" TFT WXGA color Display
  • Singletouch (analog resistiv)
  • Freescale i.MX6 Single Core 1 GHz
  • 22 Systemtasten
  • Stopp-Taster
  • 3-stufiger Zustimmungstaster
  • Schlüsselschalter
Mobile Panel 7100 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel - Singletouch (analog resistiv) - Prozessor Cortex A9 - Für mapp View und VNC - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschalter - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 21x Systemtasten, 5x LEDs
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0018-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m
5CAMPH.0050-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m
5CAMPH.0100-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m
5CAMPH.0150-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m
5CAMPH.0200-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10 Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m
5CAMPC.0020-11 Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m
mapp View und VNC Client
5SWVIS.MP47-ENG mapp View und VNC Client - Englisch - Für MP7150 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Optionales Zubehör
Zubehör
4MPCBX.0000-00 Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
4MPCBX.0001-00 Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
5ACCWB50.0000-000 Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7150/MP7151
5CAMPB.0050-10 Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten
5CAMPB.0100-10 Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (5MP7150.101E-000) EXE / 356 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel PDF / 196 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 134 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCWB50.0000-000 ZIP / 82 KB
3D Datei STEP 5MP715x.101E-xxx ZIP / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
TÜV-Zertifikat - Sicherheitsfunktion der Anschlussbox 4MPCBX.0000-000 PDF / 585 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo