Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| KC | Ja |
Controller
| Prozessor | |
| Typ | ARM-Cortex A8 Architektur |
| Taktfrequenz | 600 MHz |
| Flash | 256 MByte |
| Standardspeicher | |
| Arbeitsspeicher | 128 MByte LPDDR |
Display
Schnittstellen
Tasten
| Systemtasten | 36, Numerische Tasten, Cursor Block |
| Leuchtdrucktaster | Ja (weiß) |
| Stopp-Schalter | Ja (2 Öffner) |
| Zustimmungstaster | Ja (3-stufiger Taster) |
| Schlüsselschalter | Ja |
| LEDs | 4 |
Betriebssystem
| Edition | VNC Client |
| Architektur | ARM |
| Sprache | Englisch |
| Vorinstallation | Ja |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Fallhöhe | 1 m auf Industrieboden |
| Flammwidrigkeit | UL94-V0 |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
| Schutzklasse | Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 45 °C |
| Lagerung | -20 bis 70 °C |
| Transport | -20 bis 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | |
| Betrieb | 10 bis 57 Hz: 0,15 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 2 g |
| Schock | |
| Betrieb | 25 g, 11 ms |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | max. 2000 m |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material | ABS/PC |
| Front | |
| Dekorfolie | |
| Material | Polyester |
| Abmessungen | |
| Breite | 162 mm |
| Höhe | 238,4 mm (mit Stopp-Schalter) |
| Tiefe | 49 mm |
| Gewicht | ca. 480 g |
Materialnummer:
5MP7120.034F-000Beschreibung:
- 3,4" TFT WQVGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- ARM-Cortex A8 Architektur 600 MHz
- 36 Systemtasten
- Stopp-Schalter
- 3-stufiger Zustimmungstaster
- Schlüsselschalter
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
| 5CAMPH.0018-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m |
| 5CAMPH.0050-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m |
| 5CAMPH.0100-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m |
| 5CAMPH.0150-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m |
| 5CAMPH.0200-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m |
Schaltschrankkabel
| 5CAMPC.0020-10 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m |
| 5CAMPC.0020-11 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m |
VNC Client
| 5SWVIS.VC52-ENG | VNC Client - Englisch - Für MP7120 und MP7121 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
Optionales Zubehör
Zubehör
| 4MPCBX.0000-00 | Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
| 4MPCBX.0001-00 | Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
| 5ACCWB20.0000-000 | Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7120 und MP7121 |
| 5CAMPB.0050-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 5 m |
| 5CAMPB.0100-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 10 m |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.3 HW Upgrade (5MP7120.034F-000) | EXE / 228 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch | PDF / 19 MB | |
| Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel | PDF / 196 KB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 5ACCWB20.0000-000 | ZIP / 84 KB | |
| 3D Datei STEP 5MP712x.034F-000 | ZIP / 680 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| TÜV-Zertifikat - Sicherheitsfunktion der Anschlussbox 4MPCBX.0000-000 | PDF / 665 KB |