Allgemeines
| Reset-Taster | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
Controller
| Prozessor | |
| Typ | Intel PXA 270 |
| Taktfrequenz | 416 MHz |
| Mode/Node Schalter | Nein |
| Grafik | |
| Controller | Intel PXA |
| SRAM | |
| Größe | - |
| batteriegepuffert | - |
Display
Schnittstellen
Tasten
| Funktionstasten | Nein |
| Soft keys | 9 |
| Systemtasten | 22 |
| 3 Achsen Joystick | Nein |
| Elektronisches Handrad | Ja |
| Leuchtdrucktaster | Nein |
| Stopp-Taster | Ja (2 Öffner, Position rechts) |
| Zustimmungstaster | Ja (2 3-stufige Taster, Position links und rechts) |
| Override Potentiometer | Ja |
| Schlüsselschalter | Nein |
| LEDs | 4 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Fallhöhe | 1,5 m auf Industrieboden |
| Flammwidrigkeit | UL94V-0 |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
| Schutzklasse | Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material | ABS |
| Lackierung | ähnlich RAL7011 |
| Front | |
| Dekorfolie | |
| Material | Polyester |
| Abmessungen | |
| Breite | 252 mm |
| Höhe | 114 mm |
| Tiefe | 240 mm |
| Gewicht | ca. 1250 g |
Materialnummer:
5MP050.0653-03Beschreibung:
- 6,5" VGA TFT color Display
- Analoger resistiver Touch Screen
- Intel PXA 270 Prozessor
- 31 Systemtasten und Soft keys
- Stopp Taster
- Handrad
- Override Potentiometer
- 2 integrierte 3-stufige Zustimmungstaster
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
| 5CAMPH.0018-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 1,8 m. |
| 5CAMPH.0050-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 5 m. |
| 5CAMPH.0100-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 10 m. |
| 5CAMPH.0150-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 15 m. |
| 5CAMPH.0200-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 20 m. |
Schaltschrankkabel
| 5CAMPC.0020-10 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m |
| 5CAMPC.0020-11 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m |
Optionales Zubehör
Zubehör
| 4MPBRA.0000-01 | MP40/50 Wandhalter. |
| 4MPCBX.0000-00 | Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
| 4MPCBX.0001-00 | Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
| 5CAMPB.0050-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 5 m |
| 5CAMPB.0100-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 10 m |
| 5MPBAT.0000-00 | MP40/50 Puffer Akku |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (5MP050.0653-03) | EXE / 467 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (5MP050.0653-03) | EXE / 466 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (5MP050.0653-03) | EXE / 474 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Mobile Panel 40/50 Anwenderhandbuch | PDF / 18 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 5MP050.0653-xx | ZIP / 818 KB |