Allgemeines
| Beständigkeit | Mechanische Eigenschaften nach DIN VDE 0472 Teil 603 Prüfart H (100000 Zyklen) |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Kabelaufbau
| Typ | Hybridkabel, 25 adrig |
| Versorgungsleiter | |
| Material | verzinnte Kupferlitzen |
| Außenmantel | |
| Material | silikon- und halogenfrei, flammwidriger PUR Außenmantel |
| Farbe | ähnlich RAL 7012 |
| Kabelelemente | |
| Netzwerk | Twisted Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker) |
| Stopp-Taster | Direkte Verbindung des Stopp-Tasters mit dem Überwachungsgerät (4 Adern) |
| Versorgung | Versorgungsspannung +24 VDC und Erdung (3 Adern) |
| Zustimmungstaster | Direkte Verbindung des Zustimmungstasters mit dem Überwachungsgerät (4 Adern) |
Steckverbindung
| Typ | ODU Rundstecker mit Push-Pull Verriegelung |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung | max. 30 VDC |
| Leiterwiderstand | ≤ 30 Ω/km |
Einsatzbedingungen
| Schirmdämpfung | nach IEC 60096-1 Amendement 2 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL |
| Öl- und Hydrolysebeständigkeit | gemäß VDE 0282-10 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| bewegt | -5 bis 60°C |
| ruhend | -20 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 20 m ±0,15 m |
| Durchmesser | 10 mm |
| Biegeradius | min. 60 mm |
| Gewicht | 153 g/m |
| Zugbelastbarkeit | max. 140 N |
Materialnummer:
5CAMPH.0200-30Beschreibung:
Das Anschlusskabel stellt die elektrische und mechanische Verbindung zwischen Schaltschrank und Gerät her. Es beinhaltet Leitungen für Netzwerk (Ethernet 10/100 MBit/s) sowie für die Befehlsgeräte und Versorgung 24 VDCDie Anforderungen sind gemäß IEC 61010-2-201 einzuhalten..
Erforderliches Zubehör
Schaltschrankkabel
| 5CAMPC.0020-10 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m |
| 5CAMPC.0020-11 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m |
Optionales Zubehör
Zubehör
| 4MPCBX.0000-00 | Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
| 4MPCBX.0001-00 | Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Mobile Panel 40/50 Anwenderhandbuch | PDF / 18 MB |