Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Ladedauer beim 1. Mal anstecken mindestens 4 Stunden
Lebensdauer 500 Ladezyklen
Batterie
Ausführung Lithium Ionen
Zulassungen
CE Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 3,6 V
Batteriestrom 1950 mAh
Netzausfallüberbrückung max. 15 Minuten
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 45°C (laden)
-20 bis 60°C (entladen)
Lagerung -20 bis 70°C (ideale Temperatur: 20 bis 25°C)
Transport -20 bis 70°C (ideale Temperatur: 20 bis 25°C)
Materialnummer:
5MPBAT.0000-00
Beschreibung:

Der Akku im Mobile Panel vermeidet bei einem Wechsel der Anschlussbox bzw. des Schaltschrankes einen Neustart des Bediengerätes. Somit ist das Mobile Panel nach dem Anstecken sofort wieder betriebsbereit.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo