5LS187.6-1

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x CAN-Bus, 1x POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Allgemeines
Diagnose
Busfunktion (IF2) Ja, per Status-LED und SW-Status
Datenverkehr (IF1) Ja, per SW-Status
Stationsstatus (IF2) Ja, per Status-LED und SW-Status
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
PC - IFx Ja
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0x1DF5
Ready-Relais Schließer und Öffner, max. 30 VDC, max. 6 A
Statusanzeigen Status der POWERLINK-Station, Netzwerkaktivität, Link/Collision für IF2
Leistungsaufnahme 4,0 W
Controller
SRAM 1 MByte, batteriegepuffert
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal CAN-Bus
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 1 MBit/s
Schnittstelle IF2
Übertragung
Physik 100 BASE-T
Halbduplex Ja
Vollduplex POWERLINK-Modus: Nein / Ethernet-Modus: Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Feldbus POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Typ Typ 3
Ausführung 1x geschirmter RJ45-Port
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 im eingebauten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 0 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Installation in
B&R Automation PC Ja
B&R Panel PC Ja
Desktop PC Ja
Anmerkung Feldklemmen 2x TB704 gesondert bestellen
Lithiumbatterie im Lieferumfang enthalten
Steckplatz Standard PCI Half Size Modul, Plug & Play
Materialnummer:
5LS187.6-1
Beschreibung:
  • POWERLINK (V1/V2) für Echtzeit Ethernet-Kommunikation
  • CAN-Bus

Das Logic Scanner Modul 5LS187.6-1 ist ein PCI Half Size Modul. Es ist Plug & Play fähig und hat 1 MByte SRAM für remanente Daten (Prozessvariablen und Datenobjekte). Der verfügbare Speicher der remanenten Prozessvariablen ist abhängig von CPU, Runtime, ...

Die 5LS187.6-1 ist ein POWERLINK Logic Scanner Modul und kann als Manager- oder Bus Controller Modul eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über einen RJ45-Port.

Das Modul ist mit einer CAN-Bus Schnittstelle mit eigenen Objektpuffern in Sende- und Empfangsrichtung ausgestattet.

Zusätzlich verfügt das Modul über ein Ready-Relais.

Im Lieferumfang enthalten
Batterien
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
Infrastrukturkomponenten
0AC913.93 Busadapter, CAN-Bus, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, inklusive 0,3 m Anschlusskabel (TB704)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (5LS187.6-1) EXE / 643 KB
V3.0 HW Upgrade (5LS187.6-1) EXE / 644 KB
V4.0 HW Upgrade (5LS187.6-1) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (5LS187.6-1) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5LS187.6-1 PDF / 3 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo