5LS172.6

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 2x CAN-Bus
Allgemeines
Ready-Relais Schließer und Öffner, max. 30 VDC, max. 6 A
Statusanzeigen -
Diagnose
Datenverkehr Ja, per Software Status
Leistungsaufnahme 2,4 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
PC - IF1 Ja
PC - IF2 Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
SRAM 256 kByte, batteriegepuffert
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal CAN-Bus
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Schnittstelle IF2
Signal CAN-Bus
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 im eingebauten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 0 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemmen 3x 0TB704.9 im Lieferumfang enthalten
Lithium Batterie im Lieferumfang enthalten
Steckplatz Standard PCI Half Size Modul, Plug & Play
Installation in
B&R Automation PC Ja
B&R Panel PC Ja
Desktop PC Ja
Materialnummer:
5LS172.6
Beschreibung:
  • Dual CAN-Bus Anschaltung
Logic Scanner, PCI Half Size Modul, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, potenzialgetrennt, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, 256 kByte SRAM (Automation Runtime)
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Infrastrukturkomponenten
0AC913.93 Busadapter, CAN-Bus, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, inklusive 0,3 m Anschlusskabel (TB704)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 2.6 Upgrade 5LS172.6 EXE / 125 KB
AS 3.0 Upgrade 5LS172.6 EXE / 125 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5LS172.6 PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo