Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5HS680.1000-01Beschreibung:
Automation PC 680 Gehäuse Gehäuse mit zwei eingebauten Lüftern, vorbereitet für CD/DVD/FDD Laufwerke.
Erforderliches Zubehör
Undefined
5BP680.1000-00 | APC680 Backplane 7 Slots 1 ISA, 2 PICMG, 4 PCI Slots |
5BP680.1000-01 | APC680 Backplane 1 Slot 0 ISA, 1 PICMG, 0 PCI Slots |
5BP680.1000-02 | APC680 Backplane 7 Slots 1 ISA, 2 PICMG, 4 PCI Slots (mit 3,3 V) |
5CFADA.SL01-00 | APC680 CompactFlash Adapter PC Slot |
5GA680.1000-01 | Grafik Adapter DVI/COM/24 V Anschlüsse für DVI-I, seriell (Touch) und Spannungsversorgung. |
5HD680.0030-00 | Hard Disk 30 GB fix UDMA100 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
5HD680.2X30-00 | Harddisks 2 x 30 GB fix UDMA 33 Mit Umschalter; Hinweis: Bitte beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
5PS680.AC01-01 | APC680 Power Supply 115/230 V AC. |
5SC680.815E-00 | Slot CPU 815E Für Intel Celeron und Pentium III Prozessoren; Chipset Intel 815E; 2 DIMM Steckplätze, Videospeicher bis zu 32 MB Shared Memory. Anschlüsse für PS/2 AT-Tastatur, PS/2 Maus, USB, 2 x Ethernet 10/100 (Twisted Pair). Ohne Prozessor. |
Optionales Zubehör
Undefined
5AC680.1000-00 | APC680 Filter Kit |
5AC680.1000-01 | APC680 Filter (5 Stück, Ersatzteil) |
5AC680.USB3-00 | USB Adapter 3 Port |
5DD680.CRFD-00 | APC680 FDD/CD-ROM Laufwerk |
5DD680.DCFD-00 | APC680 DVD-ROM/CD-RW/FDD Laufwerk Laufwerkskombination: DVD-ROM mit inte- griertem CD-RW und FDD. |
5SA680.0232-00 | APC680 Serial Adapter RS232 RS232 Schnittstelle, nicht galvanisch getrennt, 115 kBaud. |
5SA680.0422-01 | APC680 Serial Adapter RS422/232 RS422/232 Schnittstelle, galvanisch getrennt, 115 kBaud (RS232) bzw. 19,2 kBaud (RS422). |
5SO680.1000-00 | Sound Adapter AC97 / LPT Anschlüsse für: Line In, Mikrophon, Kopfhörer, Line Out, Parallele Schnitt- stelle. |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 680 Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB |