Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5GA680.1000-01Beschreibung:
Grafik Adapter DVI/COM/24 V Anschlüsse für DVI-I, seriell (Touch) und Spannungsversorgung.
Optionales Zubehör
Zubehör
| 0TB103.8 | Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig male, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
| 5AC900.1000-00 | Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle. |
| 5AC900.1200-00 | USB Schnittstellenabdeckung unverlierbar; für Automation Panel und Panel PC. |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 680 Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB |