5ACCIF02.FPLK-000

Allgemeines
B&R ID-Code 0xF10E
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
SRAM
Größe 2 MByte
batteriegepuffert Ja (Pufferbatterie der Systemeinheit)
Remanente Variablen im Power Fail Mode 256 kByte (für z. B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)
Schnittstellen
POWERLINK
Anzahl 1 (integrierter 2-fach Hub)
Typ Typ 4, redundant
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung 100 Base-TX
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 2 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 55 g
Materialnummer:
5ACCIF02.FPLK-000
Beschreibung:
Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 2 MByte SRAM - integrierter 2-fach Hub - Ring Redundanz - Powerlink Managing oder controlled mode - PRC-Funktion - Für APC3x00/PPC3x00
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLK-000) EXE / 813 KB
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLK-000) EXE / 829 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten DXF/STP 5ACCIF02.FPLK-000 ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo