DWL@DWL10000808676
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.0.2 | * | 09.10.2026 | 540 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIF02.FPLK-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLK-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLK-000 Version 1.8.0.2: ID: Firmware-Signatur ermöglichteine automatische Authentizitätsprüfung auf demZielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: AQAJ-8760 Neue FW Versionmit folgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: AQAJ-8734 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61710_0.pci(10), 1\61710a0.epl(143) Version 1.7.0.0: ID: 745440 Die Response-IPG wurde unterschritten, was in Verbindung mit 3rd Party Devices zu Netzwerkstörungen führen konnte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(9), 1\61710a0.epl(143) Version 1.6.0.0: ID: 715060 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelleführen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722435 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723125 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(8), 1\61710a0.epl(142) Version 1.5.2.0: ID: 695595 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(141) Version 1.5.1.0: ID: 682260 Optimierter Querverkehr des integrierten Powerlink Hub ab AS4.5. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(141) Version 1.5.0.0: ID: 671744 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(141) Version 1.4.0.0: ID: 649755 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649760 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereitskonfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(140) Version 1.3.0.0: ID: 644460 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(138) Version 1.2.0.0: ID: 635935 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(137) Version 1.1.0.0: ID: 625190 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(6), 1\61710a0.epl(137) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.8.0.1 | * | 19.08.2026 | 532 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIF02.FPLK-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLK-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLK-000 Version 1.8.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen,ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: AQAJ-8760 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: AQAJ-8734 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61710_0.pci(10), 1\61710a0.epl(143) Version 1.7.0.0: ID: 745440 Die Response-IPG wurde unterschritten, was in Verbindung mit 3rd Party Devices zu Netzwerkstörungen führen konnte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(9), 1\61710a0.epl(143) Version 1.6.0.0: ID: 715060 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerkverbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722435 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723125 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(8), 1\61710a0.epl(142) Version 1.5.2.0: ID: 695595 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(141) Version 1.5.1.0: ID: 682260 Optimierter Querverkehr des integrierten Powerlink Hub ab AS4.5. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(141) Version 1.5.0.0: ID: 671744 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konntedies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(141) Version 1.4.0.0: ID: 649755 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649760 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(140) Version 1.3.0.0: ID: 644460 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(138) Version 1.2.0.0: ID: 635935 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurdefür raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(137) Version 1.1.0.0: ID: 625190 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(6), 1\61710a0.epl(137) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.8.0.0 | * | 21.01.2025 | 829 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIF02.FPLK-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLK-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLK-000 Version 1.8.0.0: ID: AQAJ-8760 Neue FW Version mitfolgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: AQAJ-8734 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61710_0.pci(10),1\61710a0.epl(143) Version 1.7.0.0: ID: 745440 Die Response-IPG wurde unterschritten, was in Verbindung mit 3rd Party Devices zu Netzwerkstörungen führen konnte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(9), 1\61710a0.epl(143) Version 1.6.0.0: ID: 715060 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722435 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723125 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(8), 1\61710a0.epl(142) Version 1.5.2.0: ID: 695595 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(141) Version 1.5.1.0: ID: 682260 Optimierter Querverkehr des integrierten Powerlink Hub ab AS4.5. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(141) Version 1.5.0.0: ID: 671744 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(141) Version 1.4.0.0: ID: 649755 Fehlerkorrektur: DNA -Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649760 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(140) Version 1.3.0.0: ID: 644460 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(138) Version 1.2.0.0: ID: 635935 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(7), 1\61710a0.epl(137) Version 1.1.0.0: ID: 625190 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61710_0.pci(6), 1\61710a0.epl(137) |
|||||