5AC901.BUPS-01

Allgemeines
B&R ID-Code 0xDF83
Batterie
Typ 12 V 2,2 Ah; zwei Akkumulatoren in Serie geschaltet
Lebensdauer bis zu 5 Jahre bei 20°C
Ausführung Wartungsfreier Blei-Gel-Akkumulator (VRLA)
Temperatursensor NTC Widerstand
Wartungsintervall bei Lagerung alle 6 Monate 1 mal laden
Ladedauer bei Low Battery typ. 5 Stunden
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
EAC Zulassung über Produktfamilie
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 V
Kapazität 2,2 Ah
Sicherung Ja
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom typ. 0,88 A
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 40°C
Lagerung -15 bis 40°C
Transport -15 bis 40°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 25 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 25 bis 85%, nicht kondensierend
Transport 25 bis 85%, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 188 mm
Höhe 78 mm
Tiefe 115 mm
Gewicht ca. 2550 g
Materialnummer:
5AC901.BUPS-01
Beschreibung:
  • Batterieeinheit für USV IF Option 5AC901.IUPS-01
  • Wartungsfreier Blei-Gel-Akku
  • 2x 12 V 2,2 Ah Akkus in Serie geschaltet
  • Nennspannung 24 V
  • Kapazität 2,2 Ah
Batterieeinheit 2,2 Ah - Für USV 5AC901.IUPS-01
Erforderliches Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5CAUPS.0005-01 USV Kabel - 0,5 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0010-01 USV Kabel - 1 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0013-01 USV Kabel - 1,3 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0030-01 USV Kabel - 3 m - Für 5AC901.IUPS-xx
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3100 Bestellnummernschlüssel PDF / 131 KB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Hinweis zum sicheren Umgang mit Bleisäurebatterien PDF / 347 KB
Materialsicherheitsdatenblatt PDF / 118 KB
Materialsicherheitsdatenblatt PDF / 146 KB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AC901.BUPS-01 ZIP / 342 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo