3IF782.9

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS485, 1x Ethernet POWERLINK Managing oder Controlled Node
Allgemeines
Diagnose
Busfunktion (IF2) Ja, per Status LED und SW Status
Datenverkehr (IF1) Ja, per Status LEDs
Stationsstatus (IF2) Ja, per Status LED und SW Status
Leistungsaufnahme
3,3 VDC 2,5 W
5 VDC 0,3 W
gesamt 2,8 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
SPS - IFx Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
KC Ja
Statusanzeigen Daten senden/empfangen für IF1
Status der POWERLINK Station, Netzwerkaktivität, Link/Collision für IF2
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ RS485
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Übertragungsrate 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus Ethernet POWERLINK
Typ 100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3)
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen
Steckplatz Einschub z. B. in CP360
Materialnummer:
3IF782.9
Beschreibung:
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS485 Schnittstelle auf Feldklemme, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS485 Schnittstelle auf Feldklemme, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen!
0TB704.91 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS485 Schnittstelle auf Feldklemme, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen!
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3IF782.9) EXE / 491 KB
V3.0 HW Upgrade (3IF782.9) EXE / 490 KB
V4.0 HW Upgrade (3IF782.9) EXE / 405 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3IF782.9 PDF / 673 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo