DWL@DWL10000275544
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.1 | * | 05.03.2014 | 405 KB | EXE | AS4_HW_3IF782.9.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (3IF782.9) Revisionsinformationen 3IF782.9 Version 1.0.4.1: ID: 370460 Bild größe angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6959_0.pci(18), 1\6959a0.fw(122) Version 1.0.4.0: ID: 225300 / Support ID: 400035809 Multiplexed Stationen funktionieren nicht, wenn der gleiche Wert beim IO- und Multiplexed-Prescaler eingestellt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\6959_0.pci(18), 1\6959a0.fw(122) Version 1.0.3.0: ID: 225280 / Support ID: 400040011 Korrektur HWD Beschreibung der RS485 für AS 3.0.80 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6959_0.pci(18), 1\6959a0.fw(121) Version 1.0.2.0: ID: 213695 Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unterumständen nicht vollständig übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6959_0.pci(18), 1\6959a0.fw(121) Version 1.0.1.0: ID: 199080 / Support ID: 400018793 HWC Korrektur, nur mehr RS485 zurAuswahl Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6959_0.pci(18), 1\6959a0.fw(120) |
|||||