3CP360.60-1

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x RS232, 1x Ethernet, 1x USB
Systemmodul Zentraleinheit
Zentraleinheit Pentium 266
Allgemeines
Diagnose
Batterie Ja, per Status LED und SW Status
CPU-Funktion Ja, per Status LED
CompactFlash Ja, per Status LED
Ethernet Ja, per Status LED
Unterstützung
ACOPOS fähig Ja
Visual Components fähig Ja
Leistungsaufnahme
24 VDC 3,0 W
5 VDC 11,0 W
gesamt 14,0 W ohne Speicherkarte und ohne Schnittstellenmodul
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
IF1 - IF3 Nein
IF2 - IF3 Ja
SPS - IF1 Nein
SPS - IF2 Ja
SPS - IF3 Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Statusanzeigen CPU Funktion, Batterie, CompactFlash, Ethernet
Controller
Prozessor
L2 Cache 512 kByte
Datenpufferung
Batterieüberwachung Ja
Lithiumbatterie mind. 3 Jahre
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 32 MByte DRAM
User RAM 496 kByte SRAM
CompactFlash Slot 1
Daten- und Programmcode L1 Cache 2 x 16 kByte
Echtzeituhr Nullspannungssicher, Auflösung 1 s
Einschubsteckplätze 1 für aPCI Schnittstellenmodule IF7xx
Floating Point Unit (FPU) Ja
Integrierter I/O-Prozessor Bearbeitet I/O Datenpunkte im Hintergrund
Reset Taster Ja
Remanente Variablen 256 kByte
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 400 µs
Typische Befehlszykluszeit 0,02 µs
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
max. Übertragungsrate 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Typ Ethernet
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Leitungslänge max. 100m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF3
Typ USB 1.1
Anzahl 1
Ausführung Typ A
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite System 2005 doppeltbreit
Steckplatz
Basiseinheit 3 + 4
Erweiterungseinheit Nein
Anmerkung Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten
Materialnummer:
3CP360.60-1
Beschreibung:
2005 Zentraleinheit, Pentium 266, 32 MByte DRAM, 512 kByte SRAM, tauschbarer Anwenderspeicher: CompactFlash, 1 Einschubsteckplatz für aPCI-Module, 1 USB Schnittstelle, 1 RS232 Schnittstelle, 1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T, Programmspeicher gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.8192E.02 CompactFlash 8 GB extended Temp.
0CFCRD.4096E.02 CompactFlash 4096 MByte extended Temp.
0CFCRD.2048E.02 CompactFlash 2048 MByte extended Temp.
0CFCRD.1024E.02 CompactFlash 1024 MByte extended Temp.
0CFCRD.0512E.02 CompactFlash 512 MByte extended Temp.
0CFCRD.016GE.02 CompactFlash 16 GB extended Temp.
Optionales Zubehör
Batterien
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (3CP360.60-1) EXE / 463 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3CP360.60-1 PDF / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo