Allgemeines
| Betriebsanzeige | Grüne LED (DC OK), Schwellenwert Uout = 21,5 V |
| Isolationsspannungen | |
| Eingang - Ausgang |
4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) |
| Eingang - Erde |
2 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) |
| Ausgang - Erde | 500 VDC (Stückprüfung) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt | |
| Eingang | |
| Aderendhülsen | Zur Einhaltung der EN 62368 / UL 60950 benötigen flexible Kabel Aderendhülsen |
| flexibel | 0,2 bis 2,5 mm² / AWG 24 bis 14 |
| starr | 0,2 bis 2,5 mm² / AWG 24 bis 14 |
| Ausgang | |
| Aderendhülsen | Zur Einhaltung der EN 62368 / UL 60950 benötigen flexible Kabel Aderendhülsen |
| flexibel | 0,5 bis 4 mm² / AWG 12 bis 10 |
| starr | 0,5 bis 6 mm² / AWG 12 bis 10 |
| Abisolierlänge |
9 mm (Eingang) 14 mm (Ausgang) |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E123528 Industrial Control Equipment |
Eingang
| Eingangsnennspannung | 2/3x 400 bis 500 VAC |
| Eingangsspannung |
3x 320 bis 575 VAC, 45 bis 65 Hz 2x 360 bis 575 VAC, 45 bis 65 Hz |
| Eingangsstrom |
3x 1,1 A (400 VAC) 3x 0,8 A (480 VAC) |
| Einschaltstrombegrenzung | <15 A |
| I2t | 0,5 A2s |
| Netzausfallüberbrückung |
>17 ms (400 VAC) >20 ms (480 VAC) |
| Einschaltzeit | <1 s (typisch) |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 0,67 |
| Ableitstrom gegen PE | <3,5 mA |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz Varistor |
| Erforderliche Vorsicherung für Geräte- und Leitungsschutz |
2/3x 6 A (Charakteristik B) 2/3x 10 A (Charakteristik B) 2/3x 16 A (Charakteristik B) |
Ausgang
| Nennspannung | 24 VDC ±1% |
| Ausgangsleistung | 480 W |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung | 22,5 bis 29,5 VDC |
| Ausgangsstrom | |
| -25 bis 55°C | 20,0 A |
| >55°C | Derating: 2,5% pro °C |
| Strombegrenzung | ca. 25 A |
| Regelabweichung |
<1% (Laständerung statisch 10 bis 90%) <2% (Laständerung dynamisch 10 bis 90%) <0,1% (Eingangsspannungsänderung ±10%) |
| Anstiegszeit | <2 ms (UOUT (10 bis 90%)) |
| Restwelligkeit | <10 mVSS |
| Schaltspitzen | <50 mVSS |
| Parallelschaltbar | Ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbar | Nein |
| max. kapazitive Last | Unbegrenzt |
| Überspannungsschutz gegen interne Überspannungen | Ja, begrenzt auf <35 VDC |
| Schutzfunktionen | Ausgang ist dauerkurzschluss-, überlast- und leerlauffest |
| Rückeinspeisefestigkeit | max. 35 VDC |
| Ausgangsentstörung | Gerät hält EN 55011 (Klasse B) ein |
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
| Wirkungsgrad | >91% |
| MTBF | >500.000 h, nach IEC 61709 (SN 29500) |
| Verlustleistung | |
| Nennlast | max. 48 W |
| Leerlauf | max. 6 W |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Nein |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| maximal | 4000 m |
| Belüftung/Kühlung | Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
| Schutzklasse | I, mit PE-Anschluss |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -25 bis 70°C (>55°C Derating) |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | max. 95%, nicht kondensierend |
| Vibration | |
| Betrieb |
<15 Hz, Amplitude ±2,5 mm, nach IEC 60068-2-6 15 bis 150 Hz, 2,3 g, 90 min |
| Schock | |
| Betrieb | 30 g je Raumrichtung, nach IEC 60068-2-27 |
| Verschmutzungsgrad | 2, nach EN 50178 |
| Klimaklasse | 3K3, nach EN 60721 |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material |
Stahlblech, verzinkt Seitenteile: Aluminium |
| Montage | Einfache Montage auf Hutschiene (Tragschiene NS 35, EN 60715) |
| Abmessungen | |
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 152,5 mm |
| Gewicht | 2000 g |
Materialnummer:
0PS3200.1Beschreibung:
- 400 bis 500 VAC Wide Range Eingang
- Zuverlässige Versorgung auch bei kurzzeitigem Ausfall einer Phase
- Hohe Spannungsfestigkeit
- Parallelschaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanz
- Hohe Betriebssicherheit durch lange Netzausfallüberbrückung unter Volllast und hohe MTBF (>500.000 h)
- Internationales Zulassungspaket
- Großer Temperaturbereich von -25 bis 70°C
- Geschlossenes Metallgehäuse
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Supply Statement-Directive 2009/125/EC | PDF / 20 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 0PS3200.1 | PDF / 466 KB | |
| Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 0PS3200.1 | ZIP / 608 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Stromversorgungen | PDF / 309 KB |