DWL@DWL10000845240
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1 | * | 18.08.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20SBD4M1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SBD4M1) Revisionsinformationen X20SBD4M1 Version 1.2.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.1.0: ID: TDYD-11373 Dokumentation aktualisiert v1.06 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: TDYD-11173 BISS und SSI: Verbesserte Fehlerbehandlung und Fehlertexte überarbeitet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13213_2.fw(111) Version 1.2.0.0: ID: TDYD-11173 BISS und SSI: Verbesserte Fehlerbehandlung und Fehlertexte überarbeitet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13213_2.fw(111) Version 1.1.0.0: ID: TDYD-10597 STO-Auslösung bei hohen Drehzahlen kann Überspannungen induzieren Beim Betrieb von Schrittmotoren mit hohen Drehzahlen, kann das Abschalten der Endstufe (z.B. durch Auslösen desSTO) eine unzulässig hohe Induktionsspannung verursachen. Zum Schutz des Gerätes wurde ein Drehzahllimit implementiert, das von der Spannungskonstante des Motors abhängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13213_2.fw(101) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-10100 Unterstützungfür das Modul X20SBD4M1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\13213_2.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.1.0 | * | 08.05.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20SBD4M1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SBD4M1) Revisionsinformationen X20SBD4M1 Version 1.2.1.0: ID: TDYD-11373 Dokumentation aktualisiert v1.06 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: TDYD-11173 BISS und SSI: Verbesserte Fehlerbehandlung und Fehlertexte überarbeitet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13213_2.fw(111) Version 1.2.0.0: ID: TDYD-11173 BISS und SSI: Verbesserte Fehlerbehandlung und Fehlertexte überarbeitet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13213_2.fw(111) Version 1.1.0.0: ID: TDYD-10597 STO-Auslösung bei hohen Drehzahlen kann Überspannungen induzieren Beim Betrieb von Schrittmotoren mit hohen Drehzahlen, kann das Abschalten der Endstufe (z.B. durch Auslösen des STO) eine unzulässig hohe Induktionsspannung verursachen. Zum Schutz des Gerätes wurde ein Drehzahllimit implementiert,das von der Spannungskonstante des Motors abhängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13213_2.fw(101) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-10100 Unterstützung für das Modul X20SBD4M1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\13213_2.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 29.04.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20SBD4M1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SBD4M1) Revisionsinformationen X20SBD4M1 Version 1.2.0.0: ID: TDYD-11173 BISS und SSI: Verbesserte Fehlerbehandlung und Fehlertexte überarbeitet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13213_2.fw(111) Version 1.1.0.0: ID: TDYD-10597 STO-Auslösung bei hohen Drehzahlen kann Überspannungen induzieren Beim Betrieb von Schrittmotoren mit hohen Drehzahlen, kann das Abschalten der Endstufe (z.B. durch Auslösen des STO) eine unzulässig hohe Induktionsspannungverursachen. Zum Schutz des Gerätes wurde ein Drehzahllimit implementiert, das von der Spannungskonstante des Motors abhängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13213_2.fw(101) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-10100 Unterstützung für das Modul X20SBD4M1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\13213_2.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 05.03.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20SBD4M1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SBD4M1) Revisionsinformationen X20SBD4M1 Version 1.1.0.0: ID: TDYD-10597 STO-Auslösung bei hohen Drehzahlenkann Überspannungen induzieren Beim Betrieb von Schrittmotoren mit hohen Drehzahlen, kann das Abschalten der Endstufe (z.B. durch Auslösen des STO) eine unzulässig hohe Induktionsspannung verursachen. Zum Schutz des Gerätes wurde ein Drehzahllimit implementiert,das von der Spannungskonstante des Motors abhängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13213_2.fw(101) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-10100 Unterstützung für das Modul X20SBD4M1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\13213_2.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 29.01.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20SBD4M1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SBD4M1) Revisionsinformationen X20SBD4M1 Version 1.0.0.0: ID: TDYD-10100 Unterstützung für das Modul X20SBD4M1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\13213_2.fw(100) |
|||||