DWL@DWL10000878277

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.1.1 * 07.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_X20IF10D1-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20IF10D1-1)

Revisionsinformationen X20IF10D1-1

Version 1.7.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.0.0:

ID: 483025
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 627900
Austauschder Schnittstellenmodule im AS
"Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 666300
IO Mapping der konfigurierten EtherNet/IP Adapter wird korrekt angezeigt.
IO Mapping der konfigurierten EtherNet/IP Adapter wird korrekt angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42779a1.fw(32), 1\42779_1.fw(13)

Version 1.5.0.0:

ID: 644055
Neue Firmware
Fehlverhalten im "unconnected message handling" wurde korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42779a1.fw(30), 1\42779_1.fw(13)

Version 1.4.0.0:

ID: 598095
Neue Firmware
Fehlverhalten im "unconnected message handling" wurde korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42779a1.fw(29), 1\42779_1.fw(13)

Version 1.3.1.0:

ID: 469100
netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10D1-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42779a1.fw(27), 1\42779_1.fw(12)

Version 1.3.0.0:

ID: 396810
EthernetIP-Master(X20IF10D1-1) steuert nur 12 Slaves an
Fehler in Hilscher FW Version 2.8.0.0 behoben und in Upgrade integiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 465630
ModulOk eingebaut
ModulOK ab AR4.25 eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 465635
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchangetime (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42779a1.fw(26), 1\42779_1.fw(12)

Version 1.2.1.0:

ID: 357120
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration dernetX-Module am AR zu ermöglichen, kann der Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42779a1.fw(18), 1\42779_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 283615
Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42779a1.fw(18), 1\42779_1.fw(12)

Version 1.1.1.0:

ID: 268245
Eingangsdaten von Ethernet/IP-Slaves werden nicht mehr übertragen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42779a1.fw(17),1\42779_1.fw(12)

Version 1.1.0.0:

ID: 257440
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42779a1.fw(15), 1\42779_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 239190
Schnittstellenmodul EtherNet/IP Scanner, erste Version
Schnittstellenmodul EtherNet/IP Scanner, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42779a1.fw(13), 1\42779_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo