DWL@DWL10000811542
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 | * | 07.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20DS838A.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DS838A) Revisionsinformationen X20DS838A Version 1.1.1.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Dasvon B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: TDYD-9534 Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben hwx-Anpassung: Zusätzlich steht nun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind. Bei den ParameterCtrOut wurde eine Korrektur der Registeradressen im HWX-Filedurchgeführt. Versionierungsfehler in 1.1.0.0 wurde behoben. FW-Anpassung: In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem würde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: TDYD-9534 Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben hwx-Anpassung: Zusätzlich steht nun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind. Bei den ParameterCtrOut wurde eine Korrektur der Registeradressen im HWX-Filedurchgeführt. FW-Anpassung: In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem würde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-6352 Unterstützung X20DS838A Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.1.1 | * | 18.08.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20DS838A.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DS838A) Revisionsinformationen X20DS838A Version 1.1.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: TDYD-9534 Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben hwx-Anpassung: Zusätzlich steht nun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem dieacht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind. Bei den ParameterCtrOut wurde eine Korrektur der Registeradressen im HWX-Filedurchgeführt. Versionierungsfehler in 1.1.0.0 wurde behoben. FW-Anpassung: In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem würde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: TDYD-9534 Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben hwx-Anpassung: Zusätzlich steht nun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind. Bei den ParameterCtrOut wurde eine Korrektur der Registeradressen im HWX-Filedurchgeführt. FW-Anpassung: In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem würde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-6352 Unterstützung X20DS838A Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.1.0 | * | 18.05.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20DS838A.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DS838A) Revisionsinformationen X20DS838A Version 1.1.1.0: ID: TDYD-9534 Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben hwx-Anpassung: Zusätzlich stehtnun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind. Bei den ParameterCtrOut wurde eine Korrektur der Registeradressenim HWX-File durchgeführt. Versionierungsfehler in 1.1.0.0 wurde behoben. FW-Anpassung: In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem würde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: TDYD-9534 Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben hwx-Anpassung: Zusätzlich steht nun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bitsim I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind. Bei den ParameterCtrOut wurde eine Korrektur der Registeradressen im HWX-Filedurchgeführt. FW-Anpassung: In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem würde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-6352 Unterstützung X20DS838A Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 27.04.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20DS838A.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DS838A) Revisionsinformationen X20DS838A Version 1.1.0.0: ID: TDYD-9534 Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben hwx-Anpassung: Zusätzlich stehtnun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind. Bei den ParameterCtrOut wurde eine Korrektur der Registeradressenim HWX-File durchgeführt. FW-Anpassung: In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem würde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-6352 Unterstützung X20DS838A Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 20.02.2025 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20DS838A.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DS838A) Revisionsinformationen X20DS838A Version 1.0.0.0: ID: TDYD-6352 Unterstützung X20DS838A Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12462_1.fw(102) |
|||||